ISP Optics 硒化锌(ZnSe) 窗口片在从可见光到红外光谱的广泛波长范围内具有低吸收和低色散的特点。这使得硒化锌成为大量红外应用的理想选择,包括热成像、FLIR和医疗系统。硒化锌(ZnSe)是一种相对较软的材料,其努氏硬度只有120所以容易划伤,因此不建议在恶劣的环境中使用。ISP Optics 硒化锌(ZnSe) 窗口片由于其低吸收性,对于10.6µm的CO2激光应用特别有用。这些窗口片具有无镀膜或 2-13µm 或 8-12µm的宽带增透(BBAR)镀膜选项,以增加透过。
请注意: 硒化锌(ZnSe)是一种有毒物质,在处理时应特别小心。始终戴上橡胶或塑料手套以避免污染的风险。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号