您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 石英窗口片

查看更多 ISP Optics
×
  • 190 - 3500nm 之间的高透过率
  • 高耐化学性
  • 热膨胀系数低

ISP Optics 的石英窗口片采用晶体石英(SiO2)基底,提供了从紫外到中波红外(MWIR)的高透过率。与熔融石英不同,结晶石英没有氢氧根离子杂质,允许其在 1.4 - 2.7µm 之间使用,并且在透射过程中不会出现骤降。这种材料还具有较高的耐化学性、较低的热膨胀系数和相对较高的硬度等特性,使这些窗口片在恶劣的环境或温度波动的环境中使用时具有优势。ISP Optics 的石英窗口片是在紫外、可见光或红外应用中作为保护窗口来保护传感器、激光器或其他电子光学元件的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号