您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 氟化镁窗口片

查看更多 ISP Optics
×
  • 0.12 - 7μm之间的高透过率
  • 坚固耐用
  • 耐化学蚀刻

ISP Optics 氟化镁窗口片具有低折射率和从深紫外(DUV)到中波红外(MWIR)的高透过率,无需增透镀膜(AR)。氟化镁是非常耐用的,可以抵抗机械振动和热冲击。这些窗口片具有很强的抗化学腐蚀能力和在水中的稳定性,能够在恶劣的外部环境中使用。ISP Optics 氟化镁 (MgF2) 窗口片应用广泛,从用于氢莱曼-α谱线的深紫外应用和准分子激光应用,到需要跨越多个波长的透明度的应用,如:光谱学和荧光成像。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号