您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 锗弯月透镜

查看更多 ISP Optics
×
  • 正弯月透镜设计
  • 可最小化球面像差并减小光斑尺寸
  • 波长范围为 2 - 16μm
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

ISP Optics 锗弯月透镜是一种凸凹透镜,旨在最大限度地减少球面像差和光斑尺寸。锗能通过中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)光谱提供均匀的传输,使其成为热成像、遥感和红外光谱学等应用的理想选择。由于热失控或随着温度的升高导致的透过率下降,锗材料光学元件应在温度低于100℃的环境中使用。ISP Optics 锗(Ge)弯月透镜的焦距范围为 13 至 150 毫米,采用标准英制尺寸,可轻松集成到台式系统中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号