您选择的产品已被添加至购物车

UltraFast Innovations (UFI) 高功率低损耗激光反射镜

查看更多 UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

×
  • 在 1030nm 和 1064nm 处反射率 >99.99%
  • 在 1064nm、100Hz、8ns 下激光损伤阈值为 50 J/cm2
  • 纳秒、皮秒和飞秒激光脉冲的通用设计
  • 提供直径达 200mm 的定制选项

UltraFast Innovations (UFI) 高功率低损耗激光反射镜提供 >99.99% 的反射率和业界领先的损伤阈值。激光级的表面质量和表面平坦度在 1030nm 和 1064nm 处具有 0fs2 群延迟色散 (GDD),使这些反射镜非常适合苛刻的激光应用要求。这些反射镜的 s 偏振光反射率 >99.99%,p 偏振光反射率 >99.98%,可用于纳秒、皮秒和飞秒激光器。耐用的介质膜经过测试,可确保在 1064nm、100Hz、8ns 下的高激光损伤阈值 >50 J/cm2。UFI 高功率低损耗激光反射镜采用熔融石英衬底,具有出色的热稳定性,直径为 25.4mm,可轻松集成到 1030nm 或 1064nm 激光系统中。如果您的应用需要定制尺寸或镀膜的高功率低损耗激光反射镜,请与我们联系。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号