高功率激光束视像仪用于检测从紫外线 (UV) 到红外线 (IR) 的激光。这些光束视像仪具有一个用于光束检测的圆形光敏区域,安装在铝杆上以便操作。10ns 时的典型损伤阈值为 1 J/cm2,能够检测更高功率的激光源。高功率激光束视像仪有两种版本,一种用于检测 880-1070nm 的激光,另一种用于检测 190-1090nm 的激光以及 1470-1600nm 的激光。NIR 视像仪采用绿光发射,UV-VIS 和 IR 视像仪则采用红光发射。
Special Handling Instructions Include:
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号