TECHSPEC®高对比度塑料线性偏振片 (XP42-200 & XP42-300)适用于各种成像应用。这些线性偏振片拥有多种尺寸,优异的消光比,在400-700nm范围内对非偏振光具有高透射率。塑料基片重量轻,适用于对重量有限制应用。TECHSPEC®高对比度塑料线性偏振片 (XP42-200 & XP42-300)相较于偏振薄膜更为坚固耐用。
高对比度塑料线性偏振片适用于各种成像应用。这些线性偏振片通过消除眩光以提高对比度,同时对于高对比度的成像应用是非常重要的。例如边缘检测以及使用小光圈镜头的摄像机。
当非偏振光进入线性偏振片时,垂直偏振至偏光轴的光源将被吸收,而与偏光轴平行的光源将被传输。高对比度塑料线性偏振片 (XP42-200)利用经拉伸的PVA薄膜创造偏光轴。为了提高耐久性,该薄膜以两个塑胶平板层压制成。
注意:不推荐将线性偏振片使用于激光应用中。
如果您需要任何尺寸在3毫米至600毫米之间的圆形、方形或长方形的聚合物相位延迟膜,请访问我们的 偏振片定制工具。 我们会立即提供报价,并能在大约5周内按您要求的尺寸完成交付。 列出了标准制造公差和限制的完整清单。 如果想根据您的要求完全定制聚合物偏振片,请访问我们的 聚合物偏振片定制能力 专题页面。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号