您选择的产品已被添加至购物车

高对比度近红外(NIR)偏光膜

High Contrast NIR Polarizing Film

×
  • 在 700Nm-1600nm 之间的消光比>1,000:1
  • 是近红外成像应用的理想选择
  • 是传统玻璃偏振片的经济型替代品
  • 另有 超宽带近红外偏振膜 可供选择

高对比度近红外(NIR)偏光膜在可见光和近红外光谱中可提供出色的对比度,是传统玻璃偏光片的经济型替代品。这些偏光膜设计用于在工业成像应用中通过近红外光电探测器帮助管理杂散光和减少眩光。这些偏光膜在近红外波长下的对比度为1,000:1,在可见光下的对比度为10,000:1,因此具有优异的宽带性能。高对比度近红外(NIR)偏光膜在 415-1600nm之间具有高透过率,并且可以很轻松进行尺寸切割。这些偏振膜是用于传感、近红外成像和短波红外应用的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号