您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

高对比度线性偏振膜 (XP42)

×
  • 非偏振光在400 - 700nm 波段之间的高透过率
  • 在 DWL 具有 9000:1 的出色消光比
  • 可定制尺寸
  • 高温线性偏振膜 (XP40HT) 可选
找不到满足要求的尺寸吗? 点击此处 即可马上获取特殊尺寸的报价。

TECHSPEC®高对比度线性偏振膜 (XP42)适用于多种成像应用,具有出色的消光比和400 – 700nm范围内的高透射率。该偏振膜提供多种厚度选择;较厚的偏振膜具有更高的刚性。TECHSPEC®高对比度线性偏振膜 (XP42)以薄片状形式提供,可根据任何应用需求进行裁剪。

注意: 带粘合剂的偏振膜可选。 

可立即获取定制报价

如果您需要定制任何尺寸在3毫米至600毫米之间的圆形、方形或长方形的TECHSPEC高对比度线性偏振膜 (XP42),请访问我们的 偏振片定制工具。  我们会立即提供报价,并能在大约3周内按您要求的尺寸完成交付。  列出了标准制造公差和限制的完整清单。  如果想根据您的要求完全定制聚合物偏振片,请访问我们的 聚合物偏振片定制能力 专题页面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号