您选择的产品已被添加至购物车

手持 UV 固化光源

×
  • 至高 5.5W/cm² UV辐照度
  • 中心波长为 365nm 和 395nm
  • 提供有线和无线两种版本

手持UV固化光源提供一系列输出功率和光束直径可选,以最大限度地满足用户的应用需求。 UV固化激光笔 #17-319 和 #20-617 为无线、手持、电池电源供能的型号,电池能支持设备连续两小时输出至高 2W/cm² 辐照度的UV光。 UV固化灯 #26-821 与 #12-679 为有线手持型号,光源输出UV辐照度两挡可调,分别为 1.4W/cm² 或 5.5W/cm² 。 有线固化灯可通过手持聚光灯上的按钮或附带的脚踏板进行控制。 手持式紫外固化 LED 光源是光学车间和实验室对染色凝胶进行紫外固化、消毒或荧光处理的理想之选。

请注意: 由于 #12-679 紫外线固化灯的功率很高,我们建议在操作过程中使用紫外线防护眼镜。请咨询您的健康与安全经理,以确保您选择的个人防护设备 (PPE) 适用于您的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号