您选择的产品已被添加至购物车

HOLO/OR 衍射锥透镜

HOLO/OR Diffractive Axicons

×
  • 将输入光束转变为类贝塞尔光束
  • 较折射锥透镜的设计更薄
  • 专为 1064nm Nd:YAG 激光而设计
  • 与单模或多模光束兼容

HOLO/OR 衍射锥透镜是衍射光学元件 (DOE),可将输入激光光束转变为能随后聚焦为环的类贝塞尔光束。与折射锥透镜不同,衍射锥透镜没有顶点,因此即使在锥角很小时也具备一致的性能。此外,其衍射设计能实现较标准折射锥透镜更纤薄、更紧凑的外形。HOLO/OR 衍射锥透镜用于材料加工应用(包括激光切割、钻孔与焊接),以及作为锥透镜谐振器用于激光系统中。

注意: 衍射光学元件不能在其设计波长范围外使用。若衍射光学元件的表面遭油或其他物质弄脏,其性能会降低。建议在处理这些光学元件时务必使用 手套或指套

爱特蒙特光学提供适用于激光应用的一系列 HOLO/OR 衍射光学元件,包括:

  • 衍射漫射器: 用于将输入激光光束转变为具有均匀分布的清晰形状
  • 衍射分光镜: 用于将输入激光光束分割为 1D 阵列或 2D 网格输出
  • 衍射光束整形器:用于将具有近高斯轮廓的激光光束转变为具有均匀平顶强度分布的清晰形状
  • 衍射光束取样器: 用于透射输入激光光束,同时产生可对高功率激光进行监控的两个更高级光束
  • 衍射锥透镜: 用于将输入激光光束转变为可聚焦为环的贝塞尔光束
  • 衍射涡旋相位板: 用于将高斯轮廓光束转变为环形能量环
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号