您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

EDMUND豪华版6倍广角放大镜

×
  • 改良设计/超长出瞳距
  • Edmund 设计制造
  • 工作距离超过1英寸
  • 成像清晰明亮
  • 底座开了个220°豁口 ,在观测时可调整被测物的方位

本产品非常受欢迎,结合多个优点于一身,视场平坦,观测范围大,倍率高,工作距离长,一推出就被艺术界的人推崇为珍品,透明底座采用特殊设计,底部开了个220°豁口 ,在观测时可调整被测物的方位。同时周围环境光线可透射到被观测物体上。6X广角放大镜的设计特色在于:两个消色差镜片可全方位校正色差。镜片表面镀宽带增透膜,有效减小了内部反射,广角,平场设计,减小了畸变量。镜体采用铝制,表面黑色阳极氧化处理,带锁环,调焦完成后可锁上锁环。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号