您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

紧凑型反射镜与透镜安装座

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts

×

TECHSPEC® 紧凑型反射镜与透镜安装座有助于在后期安装且需要共同中心线高度的台式系统中集成和对齐光学元件。所有安装座均利用 25.4mm 的中心基线,其以标准的12.7mm增量来增加并伴有更大的安装座。这些标准化可确保机械轴与光轴对齐,当使用TECHSPEC 安装杆及其底座时,无需进行其他调节。这些安装座提供 8-32 或 M4 安装螺纹,能与公制和英制系统搭配使用。当在 16mm,30mm和48mm 直径的安装座内安装。TECHSPEC 紧凑型透镜安装座能与C 接口,S 接口和T接口圆形光学元件安装座 兼容。这些紧凑型安装座是空间受限系统的理想应用。

请注意: 当在英制尺寸安装座中安装公制尺寸镜片时,光学中心线将会有轻微地下偏移。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号