您选择的产品已被添加至购物车

商业级标准显微镜头

×
  • 消色差和平场设计
  • 使用 T 和 C 接口系统
  • OEM 应用的理想选择

本商业级标准显微镜物镜用途广泛,光学设计采用消色差结构,平场设计。符合DIN标准,直径0.7965" (20.1mm),螺纹为36TPI,55°Whitworth(惠氏螺纹),物镜可与大多数显微镜和空间滤光器配套使用。可与T接口和C接口系统连接,是OEM生产的理想解决方案。

注意:40X和100X版本采用弹簧保护结构,100X版也是油浸形式。

技术信息

Achromatic Objectives (dimensions in mm)
Stock No. A B C D E
#43-902 24 3.7 31 19 26
#43-903 24 3.7 43 19 40
#43-904 24 3.7 48.8 20 45.8
#43-905 24 3.7 48.8 20 45.8
Plan Objectives (dimensions in mm)
#67-706 24 3.7 34 22 30
#43-907 24 3.7 47.6 22 44
#43-908 24 3.7 49 22 46
#43-909 24 3.7 48 22 46
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号