您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

C、S 和 T 接口虹膜光圈安装座

×
  • 适合 C、S、和 T 接口系统的可变光圈
  • 内外螺纹在相对的两端,便于集成
  • 通过旋转环或杠杆进行调整,实现精确控制

TECHSPEC® C、S 和 T 接口虹膜光圈安装座具有虹膜,允许精确控制系统内的内部光圈。通过使用内外螺纹,可以将这些安装座放置在 C、S 或 T 接口系统的任何位置。光圈可以通过旋转环调整为 C 接口版本,通过 4mm 杠杆调整为 S 接口版本,通过 5mm 杠杆调整为 T 接口版本。TECHSPEC C、S 和 T 接口虹膜光圈安装座分别可为系统加长 12mm、12mm 和 18mm。这些接口非常适合控制 C、S 或 T 接口系统的光圈数、视场光阑直径和总体能量吞吐量。

注意: 虹膜面分别位于 TECHSPEC C、S 和 T 接口虹膜安装座的内螺纹端约 15mm、8mm 和 12mm 处。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号