您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

外表面反射镜用C接口

×
  • 适合用于精密对准
  • 反射镜尺寸规格为35 x 35 x 3mm
  • 外壳尺寸规格为50mm(高) x 38mm(宽)x 38mm(直径)
  • 反射镜外壳单独出售

本产品结合了我们的TECHSPEC® 厚度是3mm,边长是35mm的方形镀有增强铝膜层的外表面反射镜和C型接口兼容的外壳,用户可通过四个C型接口螺纹孔将本产品轻松地安装到任何光学系统。外壳尺寸为50mm(高) x 38mm(宽)x 38mm(直径),带4个1-32 TPI母螺纹孔径,并附有螺纹孔径盖子,可盖上多余端口。底部中间有一个用来安装接杆的 ¼-20螺孔。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号