您选择的产品已被添加至购物车

栅栏型夹持器

English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676

English Bar-Type Holders, #03-666 and #03-676 40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676 110mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-666 Metric Bar-Type Lens / Filter Holder
×
  • 交叉 V 形槽,用于保证光学器件在垂直和水平方向上保持居中。
  • 可安装直径达 118 毫米的光学元件
  • M6 x 1.0 或 ¼-20 TPI 螺纹,适合接杆安装应用。

栅栏型夹持器由黑色阳极氧化铝和钢导轨制成。这些夹持器可以快速、精确地安装各种尺寸的光学元件。交叉 V 形槽设计可使光学件垂直和水平方向上保持居中。栅栏型夹持器配有 M6 x 1.0 或 ¼-20 TPI 安装螺纹,适合接杆安装应用。需要有接杆和接杆套筒才能安装到面包板上      

技术信息

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号