您选择的产品已被添加至购物车

9 倍比较仪和分划板套件

×
  • 底座为透明材料,透光性好
  • 分辨率高,视场广
  • 含分划板

在确定纸张质量和油墨吸收能力方面表现出色。非常适用于校对员。透明的亚克力底座直接放置在工件上,可执行清晰的近距离检查。底面透光,外界光线可直接照射到物体。9 倍套件是凯尔纳型(Kellner-type)色彩校正三元件透镜系统。

而带锁环装置的旋转调焦结构可用来固定调焦位置。底座上的接触式分划板适配环可接受所有27毫米直径的分划板。

注意: 尼龙底座 (#36-286) 另售。

分划板描述

用于关键测量的直线刻度采用英制(英寸)或公制单位。英制/英寸:刻度范围:0 至 0.75",以 0.005" 递增,每递增 0.025" 标注数字。公制:刻度范围:0 至 20mm,以 0.1mm 递增,每递增 1.0mm 标注数字。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号