您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

755nm 紫翠绿宝石激光反射镜

×
  • 在755nm波长处的反射率高达 >99.5% ,在625 – 650nm波长范围内的反射率高达>90% 以上
  • 10-5表面质量和 λ/10表面平整度
  • 适用于皮肤科应用

TECHSPEC® 755nm的紫翠绿宝石激光反射镜能够在0° or 45° 入射角下为使用紫翠绿宝石激光器的场合在755nm波段提供超过>99.5% 的反射率。 (AOI)。这些反射镜还能在625-650nm波长范围内提供超过90%的反射率,以适应使用对准光束的应用场景。这些反射镜采用熔融石英基底,具有 λ/10表面平整度和10-5表面质量,以最小化散射效应带来的影响。TECHSPEC® 755nm紫翠绿宝石激光反射镜适用于多种皮肤科应用,如脱毛、纹身去除和血管病变治疗。高反射率和薄体积的特点使得这些镜子非常适用于需要通过反射进行多方向变换的医用机械臂。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号