您选择的产品已被添加至购物车

4/3"定焦镜头

#86-210

#86-210 #86-206 #86-207
×
  • 高达1英寸,C接口镜头
  • 小于1.0%的TV畸变
  • 12毫米至50毫米的焦距

4/3"定焦镜头备有多种焦距可供选择,采用浮动调焦以及非球面镜片以最大限度地提高它们工作距离的分辨率。这些定焦镜头备有宽带增透(AR)膜以最大限度提高透射率,适用于多种机器视觉应用。4/3"格式定焦镜头备有12 - 50mm焦距可供选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号