您选择的产品已被添加至购物车
最畅销产品

4-6λ外表面镀膜反射镜

4-6λ First Surface Mirrors

×
  • 提供多种形状和尺寸选择
  • 可见光反射率超过85%
  • 如有定制需求,请联系我们
找不到满足要求的尺寸吗? 点击此处 即可马上获取特殊尺寸的报价。

4 - 6λ 第一表面镀膜反射镜是适于广泛应用的经济选择。第一表面镀膜反射镜的特征是在玻璃基材的前表面沉积高反射率镀膜。这些反射镜有圆形、方形和矩形可供选择。矩形4 - 6λ第一表面镀膜反射镜特别适合需要45°安装,以实现光路90°偏转的应用。这些反射镜具有保护性铝镀膜,能够反射超过85%的可见光。

找不到您需要的产品?快速获取 定制报价

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号