您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

2μm激光线反射镜

2μm Laser Line Mirrors

2μm Laser Line Mirrors

×
  • 2µm 处反射率 >99.8%
  • 1900 - 2200nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
  • 高激光损伤阈值
  • 多种波长的激光线反射镜可选

TECHSPEC® 2μm激光线反射镜在2μm波段,入射角为45°条件下有设计绝对反射率>99.8%。这些反射镜采用高质量熔融石英材料制成,可用于高能量激光光源。有标准尺寸 12.7, 25.4, h和 50.8mm可选, 这些反射镜可轻松地安装整合到在现有系统中。TECHSPEC® 2μm激光线反射镜具有 λ/10 表面平整度以及10-5 的表面质量能确保在高精度激光系统中尽可能少的产生散射。这些反射镜是外科手术、皮肤激光治疗、激光多普勒测速仪(LDV)与激光遥感等应用的绝佳选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号