您选择的产品已被添加至购物车

用于光纤照明器上的专用灯泡

×
  • 3200K Color Temperature
  • 200 - 10,000 Hour Lifetime
  • Designed for Dolan-Jenner Illuminators

150W EKE可更换灯泡是一款适用于标准光纤照明器的灯泡。石英卤素光源色温为3200K。通常150W EKE灯泡的寿命为200-10,000小时,具体时间取决于使用亮度,推荐您将其用于Dolan- Jenner DC-950照明器。与EKE灯泡相比,EKE-X灯泡的使用寿命更长,推荐您将其用于Dolan-Jenner MI-150照明器。

技术信息

 
Secondary Voltage of Illuminator Light (% of Maximum) Watts (% of Maximum) Change on Color Temp (K) Life (Factors of Min. Hrs)
21 100% 100% -0 K 1X
20 84% 93% -60 K 2X
19 70% 86% -120 K 3.5X
18 59% 79% -170 K 7.5X
17 49% 72% -230 K 16X
16 40% 66% -290 K 35X
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号