您选择的产品已被添加至购物车

λ/10 红外 (IR )熔融石英窗口片

×
  • Corning 7979 IR 级熔融石英基片
  • 宽透射范围:200 – 3500nm
  • λ/10透射波前畸变
  • 卓越的热稳定性

λ/10 红外 (IR )熔融石英窗口片具有20-10表面质量、<5弧秒的平行度和从200 – 3500nm的宽透射带宽,且没有其他熔融石英材料中常见的吸收带。这些熔融石英窗口提供卓越的透射特性,以及低热膨胀系数,从而提供高热稳定性和抗热冲击能力。λ/10 红外 (IR )熔融石英窗口片符合激光级规格,并提供多种直径和厚度选项。这些窗口非常适合FLIR、FTIR光谱学、医疗系统和热成像应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号