留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows
找不到您需要的产品?我们能为您量身定制!
从快速修改到现货光学元件到定制设计,我们能够在您的光学系统方面助您一臂之力,从设计到原型制造到批量生产。 现在就立即联系我们吧。
TECHSPEC® λ/10 超低反射率窗口片采用在设计波长下反射率低于 0.1% 的增透膜。这些窗口片采用 λ/10 表面平整度和 10-5 表面质量的高品质熔融石英基片,以最大程度地降低散射。这些窗口片具有超低反射率和高损伤阈值,特别适合集成到激光系统,从而基本上消除表面反射。 TECHSPEC λ/10 超低反射率窗口片提供 266nm 至 1064nm 的激光 V 型镀膜,以便与 Nd:YAG 和 Yb:YAG 激光源兼容。提供 12.7mm 到 50.8mm 的英制直径尺寸。
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号