您选择的产品已被添加至购物车

超抛光制造


  • 具有超低的表面粗糙度,可最大限度减少散射

  • RMS 表面粗糙度 <1Å

  • 从 12.7 到 50.8mm 的标准尺寸和形状

  • 在收到请求后提供定制尺寸与形状

  • 由顶尖计量技术提供支持

  • 百万分之一级的散射

概览

爱特蒙特光学® 是超抛光(实现超低表面粗糙度)光学元件领域的行业领导者。超抛光光学元件能最大限度减少散射,非常适用于光通量非常关键的激光光学应用。该技术作为使用离子束溅射 (IBS) 的爱特蒙特光学低损耗镀膜的补充,因为镀膜的性能往往受限于玻璃基片的粗糙度。我们的专业镀膜与制造工程师可为您的系统开发定制的解决方案,并在您的整个产品开发过程中提供指导。世界级计量技术将确保所有超抛光表面都能满足您的应用需求。我们能为您做什么呢?

能力

超抛光能力*
RMS 表面粗糙度** <1Å
表面精度 <0.1λ
平行度(直径 < 12.7mm) <1 弧秒
Parallelism (Diameter ≥ 12.7mm) <30 弧秒
表面质量 10-5(通光孔径)
直径 6 – 50.8mm
材料 熔融石英
*收到请求后可实现更严格的规格。
** 在空间频率带宽为 9 至 250 个周期/mm 时,使用 20 倍物镜的光学轮廓仪测量的 RMS ≤1。RMS(方均根)与 P-V(峰谷比)规格是根据同一组数据而计算的,但 P-V 描述的是最高和最低数据点之间的差异,RMS 描述的是数据集的数学平均值。

随选网络研讨会

Ultra-Low Surface Roughness
Polishing & Metrology

To learn more about the fabrication and measurement of superpolished optics, view our on demand webinar.

立即查看

学习资源

视频

含有丰富信息的企业视频或教学视频,涵盖从简单小贴士到以基于应用的方式来示范产品优点等的内容。

Introduction to Laser Optics Lab

Introduction to Laser Optics Lab

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

应用案例

技术信息和应用范例,内容包括理论说明、方程式、图片说明等.

激光光学计量
阅读  

表面损伤
阅读  

行业热门趋势

未来取决于光学技术和光学应用的发展。Edmund Optics® 将不断为大家带来前沿产品和技术的信息。

超精密抛光的光学元件
阅读  

在线研讨会

由爱特蒙特光学(Edmund Optics®)专家团队录制的各种有关光学和成像主题的在线研讨会

Ultra-Low Surface Roughness Polishing and Metrology
观看  

发表文章

链接到由爱特蒙特光学撰写,发表在行业出版物上的技术文章,由EO的工程团队和管理层提供支持。

Fabrication of ultralow-roughness surfaces: The Beilby layer
阅读  

White-light interferometry resolves sub-Angstrom surface roughness
阅读  

 

标准超抛光产品

标准超抛光产品有现货,可随时发货。请联系我们讨论专为您的应用而量身打造的定制选项。

TECHSPEC

超精密抛光的基片

  • 两个表面都经过超精密抛光,表面粗糙度 RMS 值 ≤1Å
  • 具有低散射表面,非常适用于 UV 或高功率激光应用
  • 采用具有抛光倒角和边缘的 UV 熔融石英基片
  • 采用内部制造,可实现从 6 至 76.2mm 的定制大小和形状,以及 <0.5Å 的表面粗糙度

查看全部

Superpolished Substrates
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号