您选择的产品已被添加至购物车

窗口片修改报价请求表格 - 步骤1

请完成以下表格来索取定制窗口片的报价。首先,输入最匹配您所要求的物件的现成窗口片库存编号,以便将其做为参考反射镜。接着,选择所需的增透膜、反射镀膜或滤光片镀膜。若已选择滤光片镀膜,请提供所需的镀膜参数,或参考库存滤光片镀膜。过后,填上成品部件的尺寸,若需要进行边缘涂黑以减少杂散光,请选中该复选框。注意: 无法通过参考库存窗口片的厚度对厚度进行更改。最后,请提供有关所需数量与应用方式的信息,以及任何其他要求或注释。




*要求填写

典型的成品部件规格
厚度 根据所选产品。
材料 根据所选产品。
修改后的尺寸公差 ±0.1mm
表面质量 80-50
通光孔径 外径:80%
不规则度(平凸/球面) 根据所选产品。
倒角FW公差 最低值=无,最大值=0.5mm
倒角角度公差 @45° ±15°
边缘缺口 ≤0.5mm 在通光孔径之外
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号