爱特蒙特光学能够为适用于紫外线、可见与红外光谱的光学组件提供广泛的镀膜功能。爱特蒙特光学可为未镀膜的基片(例如透镜、窗口片和棱镜面)进行镀膜以修改性能特质或制造专用光学组件(包括分光镜以及光学滤光片)。
镀膜选项:
定制分割比率、波长范围以及尺寸。在我们丰富的现货平板分光镜系列引导下,选择所需的类型、波长范围 以及分割比率,立即开始原型制作。
标准平板分光镜 | 基片 | 波长范围 | R/T百分比 |
可见光和NIR平板分光镜 | N-BK7 | 400 - 700 nm, 700 - 1100 nm | 20/80, 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 |
平板分光镜 | 碱石灰玻璃 | 400 - 700 nm | 25/75, 30/70, 40/60, 50/50, 70/30, 75/25 |
UV平板分光镜 | UV熔融石英 | 250 - 450 nm | 30/70, 50/50, 70/30 |
我们能够使用现货未镀膜直角棱镜快速装配定制分光棱镜,尺寸选项介于5mm至75mm。同时也备有各种定制分光比例以及波长范围选项。
标准分光棱镜 | 基片 | 波长范围 | R/T百分比 |
宽带非偏振分光棱镜 | N-BK7 | 430 - 670 nm, 720 - 1080 nm, 1100 - 1620 nm | 50/50 |
宽带偏振分光棱镜 | N-SF11 | 420 - 680 nm, 700 - 1100 nm | 反射S/透射P |
激光线偏振分光棱镜 | N-BK7 | 488 nm, 532 nm, 780 nm, 850 nm, 980 nm, 1064 nm | 反射S/透射P |
标准分光棱镜 | N-BK7 | 400 - 700 nm | 30/70, 50/50, 70/30 |
需要一款定制化滤光片?我们能够将精密滤光片镀膜快速简易地镀在未镀膜基片上。 可以修改带通滤光片、陷波器、二向色性和边缘滤光片、彩色基片滤光片以及中性密度滤光片,以满足特定的尺寸或性能要求。
类型 | 波长范围 | 光密度 |
单基片带通滤光片 | 300 nm - 2.0 μm | ≥4, ≥6 |
传统带通滤光片 | 193 nm - 10.6 μm | ≥3, ≥4 |
陷波滤光片 | 355 nm - 1.064 μm | ≥2, ≥4 |
短波通滤光片 | 400 nm - 1.2 μm | ≥2, ≥4 |
二向色性滤光片 | 400 nm - 1.2 μm | N/A |
彩色玻璃带通滤光片 | 285 nm - 1000 nm | N/A |
中性密度滤光片d> | UV, VIS, NIR, IR | 0.1 - 4.0 |
滤光片镀膜性能 | 典型规范/公差 | |
尺寸(直径或矩形) | 2-100 nm | |
基片 | 所有玻璃类型 | |
光谱范围 | 193 nm - 14 μm | |
边缘截止斜率 (T50% to OD > 4) | <0.5% | |
光谱边缘公差 | <1% 偏移, <0.2% 特殊案例 | |
中性密度公差 | OD ±5% | |
中心波长 | ±1 nm | |
带宽 | 1 nm - 宽带 | |
透过率 | >95%, 典型 | |
反射率 | 0.1 - 99.5% | |
偏振比(S:P) | 10,000:1 | |
激光损伤阈值 | 超过20 J/cm² @ 20 ns 光脉冲 | |
耐久性 | MIL-STD-810F,第507.4部分, MIL-C-48497A, 第3.4.1部分 |
在2-3周内定制透镜、反射镜、窗户、分光镜、偏振器和棱镜。
需要特定尺寸的光学元件?我们能够快速简易地减小现成光学元件的外径以满足您的特定需求。
应用范例:
典型公差 | |
初始零件尺寸 | 6 – 400 mm |
最小完成直径 | 3.5 mm |
直径公差 | ± 0.1 mm |
通光孔径 | 80% |
光束偏移 | 3至5弧分 |
倒角角度公差 | 45° ±15° |
边缘缺口 | ≤ 0.50 mm |
表面质量 | 80-50 |
针对需要独特形状的设计,截断透镜、窗口片和反射镜可能是最好的选择。在圆形光学元件进行一次或两次直线切割后则会出现截断现象。
应用范例:
典型规格 | |
初始零件尺寸 | 5 – 300 mm |
最小完成直径 | 3.0 mm |
最大厚度 | 30 mm |
截断宽度公差 | ± 0.1 mm |
光束偏移 | 3至5弧分 |
倒角角度公差 | 45° ±15° |
边缘缺口 | ≤ 0.50 mm |
表面质量 | 80-50 |
需要定制尺寸或定制形状的光学元件?我们能够对任何一款光学元件进行切割以满足您的需求。针对薄而平的光学元件,我们可提供一款经济实惠且可轻易重复进行的划线与折断过程。针对较厚的光学元件,我们的专家团队可能会使用精密的锯切以制造想取得的几何。按尺寸进行线性切割不仅限于平面光学元件;此过程也适用于备有弯曲表面的光学元件。PCX透镜可经修改,使其拥有正方形外边缘而并非圆形直径。
应用范例:
典型规格 | |
初始零件尺寸 | 5 – 300 mm |
最小完成直径 | 3 mm |
最大厚度 | 30 mm |
截断宽度公差 | ± 0.1 mm |
倒角角度公差 | 45° ±15° |
边缘缺口 | ≤ 0.50 mm |
表面质量 | 80-50 |
系统性能是否受到杂散光影响?杂散光属于光学系统通光孔径外部的能量,并且会在接触到光学组件或机械组件的边缘时散射,最终以噪声的形式传入传感器。因为杂散光会引起噪声而不是信号,因此杂散光一般上会限制多元件系统的整体性能。为了减少杂散光,我们可以使用符合RoHS标准的耐溶剂墨水将光学元件的边缘涂黑以改善整体光通量。
应用范例:
典型规格 | |
初始零件尺寸 | 3 – 250 mm |
最小完成直径 | +0.1 mm added |
通光孔径 | 不变 |
您是否需要对滤光片的尺寸进行调整?我们可以使用取芯钻孔将滤光片基片与接环分离,同时保留滤光片中心孔径的光学性能。从接环上移除后,可以使用减小直径、截断或边缘涂黑等方式进一步修改光学产品。
应用范例:
典型规格 | |
初始零件尺寸 | 6.5 – 50 mm |
最小完成直径 | 3.0 mm |
直径公差 | ± 0.5 mm或更好 |
通光孔径 | 80% |
在某些专用应用中,可能需要在光学元件钻入通孔。我们可钻入通孔以简化光学元件的安装过程或使此光学元件能够符合特定的应用需求。
应用范例:
需要特定的标记、雕刻以及序列化以便在研发过程中监测与追踪原型组件,或是在组件印上商标,或是简化识别过程?我们能够协助您。
应用范例:
如果您需要比标准现货组件所提供性能更高的性能时,不妨选用爱特蒙特光学现已推出的高级表面加工 处理。我们的工程师已成功展现出将光学表面改善为1/10λ i不规则度(632.8nm)的能力。
应用范例:
修改服务 | 初始零件尺寸(范围) | 典型面型 (at 632.8 mm) | 通光孔径 |
表面改善 | 15 - 60 mm | λ/10或更佳 | 中心80%直径 |
想要改善系统性能?考虑使用非球面透镜。一个非球面透镜所提供的性能通常优于几个球面元件共同提供的性能,尤其在快速光学系统中(低f/#)。这也是为何我们提供了将球面镜转化成非球面透镜的服务。无论您拥有一款已设计的非球面透镜或是一款已初步设置的系统,我们的工程师将与您合作,利用超过150款现货PCX设计协助您找出适合您的应用的非球面透镜。请访问此处 以了解如何使用PCX透镜制作非球面透镜。
应用范例:
修改服务 | 初始零件尺寸(范围) | 典型面型 (at 632.8 nm) | 通光孔径 |
将PCX转为非球面镜 | 15 - 60 mm | 1 μm (P-V) | 中心80%直径 |
您是否知道爱特蒙特光学利用了最先进的计量服务为我们的产品进行近乎完整的规格测试与测量?无论您需要准确的单独光学组件的干涉测量,还是需要分光光度测量的轨迹测绘传输与波长 - 我们在此都能帮到您。需要适用于您的应用场合的可追溯能力。此外还提供序列化和雕刻服务。
测量类型 | 设备 | 尺寸 | 测量限制 |
外径 | 千分尺 | 1 - 125 mm | ±0.01 mm |
中心厚度 | 下滴指示器 | 0.1 - 50 mm | ±0.01 mm |
透镜中心定位 | 透镜范围 | 5 - 75 mm | 2弧秒内,最高达500mm FL |
干涉图* (包括光学平板的再认证) |
干涉仪 | 5 - 100 mm | λ/10 P-V @632 nm |
棱镜干涉图* | 干涉仪 | 5 - 100 mm | λ/10 P-V @632 nm |
分光棱镜* | 干涉仪 | 5 - 100mm | λ/10 P-V @632.8 nm |
反射镀膜扫描 | 分光光度计 | 10 - 150 mm | 175 - 3300 nm, up to OD5, 0° to 65° AOI |
透射镀膜扫描 | 分光光度计 | 10 - 150 mm | 175 - 3300 nm, up to OD5, 0° to 40° AOI |
表面粗糙度 | 非接触式白光干涉仪 | 1 - 150 mm | 1 Å |
是否安装标准的光学件?让EO来确保光学件得到正确安装,以快速方便地集成到光学系统,从而节省您的时间和资金。选择我们的450个独特的光学组件接口中的任何一款接口,我们将确保现货或定制光学件满足您的要求。例如,选择我们为直径3 – 40mm的透镜设计的S-、C-和T-型接口之一。我们将为您装上透镜,您将收到即时可用的定制透镜组合件。就是那么简单!是否在寻找更为复杂的光学组合件?请立即与我们联系,讨论您的定制组合件要求。
应用范例:
需要为您的系统购买多个组件?为了让您能够轻松购买,我们创造了定制材料清单。您只需进行单一库存编号购买,无需按个别部件进行购买。更好的是,定制材料清单可确保所有产品将同时交付。
应用范例:
拥有特定的包装需求?让我们帮助您。我们的团队可确保您的产品依照您的特定需求包装与交付。
应用范例:
如果您拥有追溯性需求,我们能够按您的规格要求为部件进行雕刻或序列化。
为了供日后参考,我们的计量团队将会为您提供检查报告,而此报告将记录下您的光学元件的具体性能。想获得有关我们的计量服务的更多信息,请访问我们的《修改现货服务》中的“计量”部分。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号