请完成以下表格来索取定制反射镜的报价。首先,输入最匹配您所要求的物件的现成反射镜库存编号,以便将其做为参考反射镜。接着,选择所需的反射镀膜。过后,输入成品部件尺寸。注意: 无法通过参考库存反射镜的厚度对厚度进行更改。最后,请提供有关所需数量与应用方式的信息,以及任何其他要求或注释。
*要求填写
典型的成品部件规格 | |
修改后的尺寸公差 | ±0.1mm |
材料 | 根据所选产品。 |
厚度 | 根据所选产品。 |
表面质量 | 80-50 |
通光孔径 | 外径:80% |
不规则度(平凸/球面) | 根据所选产品。 |
倒角FW公差 | 最低值=无,最大值=0.5mm |
倒角角度公差 | @45° ±15° |
边缘缺口 | ≤0.5mm 在通光孔径之外 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号