具有超低的表面粗糙度,可最大限度减少散射
RMS 表面粗糙度 <1Å
从 12.7 到 50.8mm 的标准尺寸和形状
在收到请求后提供定制尺寸与形状
由顶尖计量技术提供支持
百万分之一级的散射
爱特蒙特光学® 是超抛光(实现超低表面粗糙度)光学元件领域的行业领导者。超抛光光学元件能最大限度减少散射,非常适用于光通量非常关键的激光光学应用。该技术作为使用离子束溅射 (IBS) 的爱特蒙特光学低损耗镀膜的补充,因为镀膜的性能往往受限于玻璃基片的粗糙度。我们的专业镀膜与制造工程师可为您的系统开发定制的解决方案,并在您的整个产品开发过程中提供指导。世界级计量技术将确保所有超抛光表面都能满足您的应用需求。我们能为您做什么呢?
超抛光能力* | ||
---|---|---|
RMS 表面粗糙度** | <1Å | |
表面精度 | <0.1λ | |
平行度(直径 < 12.7mm) | <1 弧秒 | |
Parallelism (Diameter ≥ 12.7mm) | <30 弧秒 | |
表面质量 | 10-5(通光孔径) | |
直径 | 6 – 50.8mm | |
材料 | 熔融石英 |
请在SPIE 会议录中了解我们的超抛光表面的计量技术。
标准超抛光产品有现货,可随时发货。请联系我们讨论专为您的应用而量身打造的定制选项。
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
* The term dual use is often used to describe the types of items subject to the EAR (Export Administration Regulations). A dual use item is one that has civil applications as well as military or weapons of mass destruction (WMD)-related applications.