您选择的产品已被添加至购物车

UV 固化设备

定制
及批量生产

了解详情

UV 固化炉 UV 固化炉
  • 最高UV辐照度达 250mW/cm²
  • 中心波长365nm
  • 数字调控UV强度与曝光时间
手持 UV 固化光源 手持 UV 固化光源
  • 至高 5.5W/cm² UV辐照度
  • 中心波长为 365nm 和 395nm
  • 提供有线和无线两种版本
Effilux UV Bar Lights	Effilux 紫外条形灯
  • 改善了荧光效果、对比度和去除眩光的效果
  • 内置驱动器且具有自动频闪功能以提高强度
  • 365纳米 LED 灯用于荧光应用
固态 UV 泛光灯系统 固态 UV 泛光灯系统
  • 大而均匀的 UV 输出
  • 380nm 的中心波长
  • 可达 0.8W/cm2 的 UV 辐照度
UV 光检测标签 UV 光检测标签 新产品
  • 自粘 UV 光检测标签
  • UV 光照射的永久记录
  • 非常适合 UV 消毒、固化和检测应用
手持式紫外固化灯 手持式紫外固化灯
  • 备有4瓦特和6瓦特的型号可供选择,中心波长为365nm
  • 另备支架以用于免提固化
  • 便捷式设计,具有高强度
紫外线消毒盒 紫外线消毒盒
  • 通过 UVC 光辐射消除病原体
  • 采用高功率 8W 杀菌灯
  • 非常适用于对 PPE、电话或实验室设备进行消毒
柔性薄膜紫外滤波片 柔性薄膜紫外滤波片
最畅销产品
  • 几乎透明的柔性聚酯纤维滤光片
  • 深染色 PET 基底 可吸收紫外线
  • 低于 390nm 纳米时透射率<10%
预混合白色反射涂料 预混合白色反射涂料
  • 反射值 >97%
  • 通过近红外可用紫外线
  • 适用于涂层金属及其他各种材料
紫外护目镜 紫外护目镜
  • 很高的可见光透射率
  • 在 254 到 365nm 范围内提供保护
  • 护目镜或眼镜设计
  • 可阻隔紫外环境卫生和消毒使用的短波紫外线
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号