- λ/20 表面精度
- 可提供无镀膜或各种 Nd:YAG 激光镀膜选项
- 包含干涉图和已测量几何公差结果的完整数据包
- 超薄中心厚度可限制 GDD
- 低损耗宽带 IBS 增透膜
- 特别适合超快和激光光学应用
- UV 或 IR 级熔融石英基片
- 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
- 优质等级的硒化锌材料
- 无镀膜或宽带抗反射镀膜选项
- 波长范围为 1.2 - 7μm
- 低密度、低色散
- 焦距范围在 25 – 250mm 之间
- 其他红外线透镜可提供的常用基片
- 是热成像应用的理想选择
- 未镀膜透过范围为 2 - 16µm
- 可提供无镀膜或针对 3 - 12µm 的 BBAR 镀膜
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号