- UV (200 – 400nm) Imaging Capabilities with 8.1MP, 2.3” Sensor Format
- Compact Housing (29 x 29mm)
- Framerates up to 67fps
- Powerful Computer Vision Feature Set with Beyond Features
- 外型紧凑,成本低,专为视觉和嵌入式应用而设计
- 采用 ALVIUM® 片上系统 (SoC) 技术,具有板载成像预处理功能
- 具有板载成像预处理功能
- 另有 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相机 可供选择
- 采用 USB 3.0,以及最高 24MP 与 160 fps 的 SONY Pregius S 传感器
- 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
- 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
- 另外提供 Basler ace USB 3.0 相机
- USB3 Vision和GenICam兼容
- 超紧凑型,29 x 29 x 10毫米,板级相机
- 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
- 全封装版本 可供选择
- 提供标准(SE)、紧凑型(CP)和超紧凑型(XCP)外壳选项
- 带有大靶面(最高达1.1英寸) CMOS 传感器 C 型卡口
- 分辨率高达 530 万像素、帧率高达 396fps
- 分辨率高达 640 万像素、帧率高达 230fps
- 提供C/CS接口或S接口的板级选项
- 符合 GenICam USB3 Vision 标准
- 体积小巧,尺寸为29 x 29 x 30mm
- 捕捉图像,最大帧频为150fps
- 图像获取软件和¼-20三脚架适配器被包含
- 另备有GigE型号可供选择
- 直角USB接口方向
- 用于机器视觉和嵌入式应用的紧凑型、低成本、高性能设计
- 采用ALVIUM®片上系统(SoC)技术,带板级成像预处理功能
- 另可提供Allied Vision Alvium USB 3.1 相机
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号