您选择的产品已被添加至购物车

超快激光反射镜

定制
及批量生产

了解详情

Filter
Yb-Doped Dichroic Mirrors 掺镱二向色反射镜 新产品
  • 在1030nm处具有高反射率,在940nm处有高透射率
  • 低群时延色散 (GDD) <±100fs2
  • 适用于镱(Yb)激光的二向色反射镜
PeakPower 高LDT 低GDD超快反射镜 PeakPower 高LDT 低GDD超快反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 在 920nm 波长、25fs 脉冲宽度条件下,飞秒激光损伤阈值超过 0.75J/cm2
  • 反射率 > 99.5%,群延迟色散接近零
  • 先进飞秒激光应用的理想之选。
低 GDD 介质膜超快激光反射镜 低 GDD 介质膜超快激光反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2
  • 反射率大于 99.9%
  • 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器
高性能低 GDD 超快反射镜 高性能低 GDD 超快反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 设计具有高反射率以实现超快波束转向
  • 离子束溅射镀膜可降低散射率和吸收率
  • 设计波长范围下的 GDD 为 0±20fs2
双波段低群延迟色散(GDD)超快反射镜 双波段低群延迟色散(GDD)超快反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于超快光束转向的高反射率和低群延迟色散(GDD)
  • 离子束溅射镀膜将散射和吸收损失降至最低
  • Ti:sapphire 激光器和 Yb-doped 激光器一次谐波以及二次谐波的群延迟色散 (GDD) 接近于零
 超快增强型银镀膜激光反射镜 超快增强型银镀膜激光反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI)极紫外(EUV)阿秒多层反射镜
1030nm 高色散宽带超快反射镜 1030nm 高色散宽带超快反射镜
  • 5° AOI下负 GDD 为 -200 fs2
  • 950 - 1120nm 下的反射率 >99.8% (P 偏振)
  • 设计用于 Yb:doped 光纤激光器的脉冲压缩
  • 宽带超快啁啾镀膜
高能皮秒和飞秒超快反射镜 高能皮秒和飞秒超快反射镜 新产品
1030nm 高色散超快反射镜 1030nm 高色散超快反射镜
  • 7° AOI 下的负 GDD 高达 -1000 fs2
  • 60nm 带宽下的最低反射率(P 偏振)>99.8%
  • 适用于 Yb:doped 光纤激光器的色散补偿
  • 超快啁啾镀膜
800nm 高色散超快反射镜 800nm 高色散超快反射镜
  • 780 - 830nm下的反射率 >99.8% ( P 偏振)
  • 5° AOI下的群延迟色散为 -1300fs2
  • 适用于 Ti:sapphire 超快激光器的脉冲压缩
  • 超快啁啾镀膜
超快增强型银膜离轴抛物面 (OAP) 反射镜 超快增强型银膜离轴抛物面 (OAP) 反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器的超快增强型银膜
  • 在 600-1050nm 处的低群延迟色散为 0±20fs2
  • <50Å RMS 表面粗糙度,以最大程度地减少散射
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors 超快增强型银镀膜凹面激光反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 是聚焦Ti:sapphire和Yb:doped激光脉冲的理想选择
  • 在 600 – 1000nm 或 800 – 1150nm 之间反射率 >99%
  • 0 ±20fs2的低群延迟色散
  • 有效焦距范围是 25 到 500mm
  • 另有 TECHSPEC® 超快增强型银镀膜激光反射镜 可供选择
2μm 高色散宽带超快反射镜 2μm 高色散宽带超快反射镜
  • 2000 - 2200nm 之间的反射率 >99.9%
  • 5° AOI下的GDD 为 -1000fs2
  • 适用于 <100fs 的钬和铥激光器脉冲压缩
  • 宽带超快啁啾镀膜

UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm 负色散 UV 超快反射镜
  • -145 fs2 的负 GDD
  • 255 - 277nm 之间 5° 的入射角
  • 非常适合 UV 超快激光束的脉冲压缩或色散补偿
  • 独特的 UV 负色散超快镀膜
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 三阶色散 (TOD) 超快反射镜
  • 7° AOI 下高达 -2500fs3 的高负三阶色散 (TOD)
  • 非常适合在不引入额外 GDD 的情况下补偿 TOD
  • 0fs2 的低群延迟色散 (GDD)
  • 另外提供 II-VI LightSmyth™ 透射衍射光栅
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 3200nm 高正色散超快反射镜
  • 5° AOI 下的正 GDD 为 500 fs2 at 5° AOI
  • >99.9% 最小反射(P 偏振)
  • 宽带中红外镀膜设计,覆盖2800–3600nm
  • 中红外锁模激光器的理想选择
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing 热透镜效应更低的 UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 高色散超快反射镜
  • 热透镜效应更低的超快高色散镀膜
  • 5° 入射角时的负 GDD 高达 -1000 fs2
  • 50nm 带宽内的最低反射率(P 偏振)>99.5%
  • 非常适用于产生高功率超快激光脉冲
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 正色散超快反射镜
  • 5° AOI 时高达 100fs2 的正 GDD
  • 对 S 偏振和 P 偏振具有 >99.5% 的高反射率
  • 700 - 1100nm 的宽带性能
  • 另外提供
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 高功率低损耗激光反射镜
  • 在 1030nm 和 1064nm 处反射率 >99.99%
  • 在 1064nm、100Hz、8ns 下激光损伤阈值为 50 J/cm2
  • 纳秒、皮秒和飞秒激光脉冲的通用设计
  • 提供直径达 200mm 的定制选项
45&deg; AOI 超快啁啾反射镜 45° AOI 超快啁啾反射镜
  • 具有高反射率和负群延迟色散 (GDD)
  • 非常适用于在 45° AOI 时进行散射补偿和光束压缩
  • 专为飞秒激光(包括 Ti:sapphire)而设计
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs 超宽带互补啁啾反射镜对
  • 非常适用于在超快激光应用中实现色散补偿
  • 超宽带设计支持 <3fs 脉冲的色散补偿
  • 具有 -60fs2 的负 GDD,在 650 - 1350nm 范围内的平均 Rp >99%

Laser Optics

超快激光反射镜设计用于维持高激光诱导损伤阈值和超短激光脉冲超过 99% 的反射率。这些反射镜通过在指定的波长范围内最小化群延迟色散 (GDD) 和群速度色散 (GVD) 来克服色散时间展宽和压缩的影响。GDD 和 GVD 的最小化是通过仔细选择同时结合高反射率和低 GDD 的涂层堆叠来实现的。超快激光反射镜适合于各种应用,包括材料加工、光谱学和生物医学行业。爱特蒙特光学提供了广泛的波长和入射角选项,以适合您的特定应用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号