您选择的产品已被添加至购物车

UltraFast Innovations (UFI)

定制
及批量生产

了解详情

45° AOI 超快啁啾反射镜 45° AOI 超快啁啾反射镜
  • 具有高反射率和负群延迟色散 (GDD)
  • 非常适用于在 45° AOI 时进行散射补偿和光束压缩
  • 专为飞秒激光(包括 Ti:sapphire)而设计
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs 超宽带互补啁啾反射镜对
  • 非常适用于在超快激光应用中实现色散补偿
  • 超宽带设计支持 <3fs 脉冲的色散补偿
  • 具有 -60fs2 的负 GDD,在 650 - 1350nm 范围内的平均 Rp >99%
800nm 高色散超快反射镜 800nm 高色散超快反射镜
  • 780 - 830nm下的反射率 >99.8% ( P 偏振)
  • 5° AOI下的群延迟色散为 -1300fs2
  • 适用于 Ti:sapphire 超快激光器的脉冲压缩
  • 超快啁啾镀膜
1030nm 高色散超快反射镜 1030nm 高色散超快反射镜
  • 7° AOI 下的负 GDD 高达 -1000 fs2
  • 60nm 带宽下的最低反射率(P 偏振)>99.8%
  • 适用于 Yb:doped 光纤激光器的色散补偿
  • 超快啁啾镀膜
1030nm 高色散宽带超快反射镜 1030nm 高色散宽带超快反射镜
  • 5° AOI下负 GDD 为 -200 fs2
  • 950 - 1120nm 下的反射率 >99.8% (P 偏振)
  • 设计用于 Yb:doped 光纤激光器的脉冲压缩
  • 宽带超快啁啾镀膜
2μm 高色散宽带超快反射镜 2μm 高色散宽带超快反射镜
  • 2000 - 2200nm 之间的反射率 >99.9%
  • 5° AOI下的GDD 为 -1000fs2
  • 适用于 <100fs 的钬和铥激光器脉冲压缩
  • 宽带超快啁啾镀膜

UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 高功率低损耗激光反射镜
  • 在 1030nm 和 1064nm 处反射率 >99.99%
  • 在 1064nm、100Hz、8ns 下激光损伤阈值为 50 J/cm2
  • 纳秒、皮秒和飞秒激光脉冲的通用设计
  • 提供直径达 200mm 的定制选项
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 正色散超快反射镜
  • 5° AOI 时高达 100fs2 的正 GDD
  • 对 S 偏振和 P 偏振具有 >99.5% 的高反射率
  • 700 - 1100nm 的宽带性能
  • 另外提供
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm 负色散 UV 超快反射镜
  • -145 fs2 的负 GDD
  • 255 - 277nm 之间 5° 的入射角
  • 非常适合 UV 超快激光束的脉冲压缩或色散补偿
  • 独特的 UV 负色散超快镀膜
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing 热透镜效应更低的 UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 高色散超快反射镜
  • 热透镜效应更低的超快高色散镀膜
  • 5° 入射角时的负 GDD 高达 -1000 fs2
  • 50nm 带宽内的最低反射率(P 偏振)>99.5%
  • 非常适用于产生高功率超快激光脉冲
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 3200nm 高正色散超快反射镜
  • 5° AOI 下的正 GDD 为 500 fs2 at 5° AOI
  • >99.9% 最小反射(P 偏振)
  • 宽带中红外镀膜设计,覆盖2800–3600nm
  • 中红外锁模激光器的理想选择
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 三阶色散 (TOD) 超快反射镜
  • 7° AOI 下高达 -2500fs3 的高负三阶色散 (TOD)
  • 非常适合在不引入额外 GDD 的情况下补偿 TOD
  • 0fs2 的低群延迟色散 (GDD)
  • 另外提供 II-VI LightSmyth™ 透射衍射光栅
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI)极紫外(EUV)阿秒多层反射镜
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号