您选择的产品已被添加至购物车

超薄滤光片

定制
及批量生产

了解详情

超薄长波通滤光片 超薄长波通滤光片
  • 超薄,柔性基片
  • 起始波长斜率高
  • 新型薄膜,不易产生划痕
超薄短波通滤光片 超薄短波通滤光片
  • 设计灵活,贴合曲面
  • 不易划伤,采用超薄聚合物结构
  • >80% 的平均透射率
OD 6.0 超薄陷波滤光片 OD 6.0 超薄陷波滤光片
  • 在 405 到 1064nm 的激光波长范围内实现 OD 6.0 截止
  • 最大厚度 300µm
  • 灵活,不易划伤
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters	Everix OD 4.0 超薄陷波滤光片
  • 最大厚度 300 和 400µm
  • 柔性结构、抗划伤
  • 具有鲜明光谱特征的挤压型薄膜
Everix OD 2.0 超薄带通滤光片 Everix OD 2.0 超薄带通滤光片
  • 设计用于常见LED和激光二极管波长
  • 对划痕不敏感的超薄设计
  • 可轻松集成到便携式设备中
META® holoOPTIX® Notch Filters META® holoOPTIX™ 陷波滤光片
  • >OD 4.0 (典型)
  • 透射范围广
  • 独特的大尺寸柔性设计
  • META® 是 Meta Materials 公司的注册商标
柯达Wratten滤光片 柯达Wratten滤光片
  • 非常适合色彩校正和衰减
  • 红外滤光片在 400 - 700 纳米波长范围内无透射率
  • 可使用无粉乳胶手套进行操作
Kodak Wratten 2 中性密度滤光片 Kodak Wratten 2 中性密度滤光片
  • 提供大尺寸选项
  • 易于裁剪以定制尺寸
  • Kodak滤光片 No. 96
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix OD 4.0 超薄长波通滤光片 新产品
  • 300µm 超薄结构
  • OD ≥4.0阻带 与均值>85% 的通带透射率
  • 超轻重量与刮痕的不敏感性
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Everix OD 4.0 超薄短波通滤光片 新产品
  • 300µm 超薄结构
  • OD ≥4.0阻带 与均值>85% 的通带透射率
  • 超轻重量与刮痕的不敏感性
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号