您选择的产品已被添加至购物车

透射式衍射光栅

定制
及批量生产

了解详情

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings Coherent® LightSmyth™ 透射衍射光栅
  • 高衍射效率(>94% 绝对值)和低散射
  • 偏振无关和单偏振优化光栅
  • 坚固的无机材料,具有出色的功率处理能力和可靠性
  • 设计用于 800 - 1800nm 之间的 NIR 波长
可见光区透射光栅 可见光区透射光栅
  • 对偏振不敏感
  • 可用于同轴结构
UV透射光栅 UV透射光栅
  • 可选择多种衍射角
  • 采用UV等级熔融石英基片
  • 非常适合用于固定光栅应用
透射光栅分光镜 透射光栅分光镜
  • 激光分束的理想选择
  • 专为 0 度 AOI 而设计
  • 沟槽密度低,可最大限度地分离光束

常见问题

  什么是衍射光栅?
衍射光栅通过衍射将多色(或多波长)光分离成其组成波长。衍射是一个过程,在此过程中,入射到尺寸与波长相似的表面的光以一定的角度分散开来。这些衍射角取决于光的波长。因此,多色光对每个单独的波长都有一个单独的衍射角。这种衍射角的差异是将光分成其组成波长的原因。
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号