您选择的产品已被添加至购物车

Teledyne Dalsa 相机

定制
及批量生产

了解详情

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 分辨率高达 6710 万像素,帧率至高 18.50FPS
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 紧凑(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接口、轻巧和坚固耐用的全金属设计
Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机 Teledyne Dalsa Genie ™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机
  • 5GBASE-T (5GigE) 以太网接口
  • 320 万至 1240 万像素传感器
  • TurboDrive™ 技术提供高达 985 MB/s 的数据传输速度
  • 紧凑 (32 x 44 x 59mm)、轻巧和坚固耐用的设计
TELEDYNE DALSA GENIE™ Nano GigE 以太网供电 (PoE) 相机 TELEDYNE DALSA GENIE™ Nano GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 高帧率,最高可达862 fps
  • 全金属机身紧凑,坚固
  • 带曝光控制的全局电子快门
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号