您选择的产品已被添加至购物车

TECHSPEC® 物镜

定制
及批量生产

了解详情

Filter

TECHSPEC® 物镜 | 查看所有

5X 120i Compact Microscope Kit Edmund Optics® 120i Plan APO 无限远校正物镜系统 新产品
  • 优化的性能,至高适用于1.1英寸画幅传感器
  • 包含120i Plan APO 物镜、C-Mount相机管和紧凑型套筒透镜组件
  • 是生命科学和工业应用的理想选择
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives 爱特蒙特光学®120i Plan APO 无限远校正物镜
  • 比工业标准系小43%
  • 性能优化,最高适配1.1英寸画幅传感器
  • 是生命科学和工业应用的理想选择
  • 荣获2023年VSD创新青铜奖
UCf 物镜系列 UCf 物镜系列
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 最短且最紧凑的物镜
  • 可使用指定加长套管配置的放大倍率
  • 接近衍射极限的分辨率
Cf 物镜 Cf 物镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 体积小巧,重量轻盈
  • 使用隔圈,即可配置放大倍率
  • 经过优化以适用于长工作距离
高品质ReflX®反射物镜 高品质ReflX®反射物镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 衍射极限性能:传输波前,RMS: λ/14
  • 锥形设计可以在45度入射角的时候方便的安装和拆卸
  • 为降低衍射效应采取了弯曲结构
  • 另有 TECHSPEC® Reflx® 物镜 可供选择
ReflX® 反射物镜 ReflX® 反射物镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具有行业领先水平的 19 至 31mm 工作距离
  • 爱特蒙特光学公司为聚焦或成像应用而设计并制造
  • 主动对准,以获得最佳性能
  • 从190nm 至 11μm 的超宽光谱带且无色差
  • 另有 TECHSPEC® 高性能ReflX® 物镜 可供选择 
液态镜头 CF 物镜 液态镜头 CF 物镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 集成液态镜头调焦
  • 外形紧凑的轻巧物镜
  • 经过优化,适用于长工作距离
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号