您选择的产品已被添加至购物车

标准平凸 (PCX) 透镜

定制
及批量生产

了解详情

SWIR Coated N-BK7 Plano-Convex (PCX) Lenses SWIR 镀膜N-BK7平凸(PCX)透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
未镀膜平凸透镜PCX 未镀膜平凸透镜PCX
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
MgF<sub>2</sub> 镀膜平凸(PCX)透镜 MgF2 镀膜平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
VIS 0°  镀膜平凸透鏡 VIS 0° 镀膜平凸透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
NIR I 镀膜平凸透镜 NIR I 镀膜平凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
NIR II 镀膜平凸透镜 NIR II 镀膜平凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
VIS-EXT镀膜平凸(PCX)透镜 VIS-EXT镀膜平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 备有卓越UV性能的可见光宽带增透镀膜
  • 经增透镀膜,可为350 - 700nm波长范围的光线每单个表面提供<0.5%的表面反射值
  • 设计用于以0°入射角入射
  • 多种镀膜选择: 无镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR IIYAG-BBAR
VIS-NIR镀膜平凸(PCX)透镜 VIS-NIR镀膜平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
YAG-BBAR 镀膜平凸透镜 YAG-BBAR 镀膜平凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 经优化为532nm和1064nm波长的光线提供R<0.25%的反射值
  • 经增透镀膜,可为500 - 1100nm波长范围的光线每单个表面提供<1.0%的表面反射值
  • 设计用于以0°入射角入射
  • 多种镀膜选择: 无镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR IIVIS-EXT
微型平凸 (PCX) 透镜 微型平凸 (PCX) 透镜
  • 直径小至 1 mm
  • 焦距较短适用于集成到紧凑型设备中
  • 可选择宽带增透膜窗口片
Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 封装版 MgF2 镀膜平凸 (PCX) 透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 已预先封装在带刻字 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 采用增透膜,在 400 - 700nm 的范围内每个表面的反射率小于 1.75%
  • 另有未封装版提供
大型PCX聚光镜 大型PCX聚光镜
  • 提供直径 100 至 250mm 的大尺寸产品
  • 表面抛光,精度优于铸造光学元件
  • 350-2200nm 的波长范围
平凸镜片 (PCX)和单透镜组件 平凸镜片 (PCX)和单透镜组件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 简单的透镜套件包括PCX、DCX、PCV和DCV透镜
  • 备有适用于直径为12mm和25mm的透镜的套件
  • 无镀膜或BBAR镀膜选项
  • 请注意: 包装方式可能有改变
N-K5透镜 N-K5透镜 Clearance
  • N-K5基片
  • 多种增透(AR)膜
  • 可选平凸(PCX)和双凸(DCX)形态
Telecom-NIR 镀膜平凸 (PCX) 透镜 Telecom-NIR 镀膜平凸 (PCX) 透镜 Clearance
  • 正焦距
  • 用于收集和聚焦光线的微型 PCX 透镜
  • 提供各种镀膜选项:无镀膜、MgF2 和 NIR I
商业级无镀膜平凸 (PCX) 透镜 商业级无镀膜平凸 (PCX) 透镜 Clearance
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号