您选择的产品已被添加至购物车

点光源

定制
及批量生产

了解详情

SCHOTT EasyLED 系列照明器 SCHOTT EasyLED 系列照明器 新产品
  • 用于照明的环形灯、背光灯及聚光灯
  • 已集成控制器,可调整强度
  • 专为轻松集成到显微镜系统中而设计
ADVANCED ILLUMINATION 高强度同轴LED点光源 ADVANCED ILLUMINATION 高强度同轴LED点光源
最畅销产品
Advanced Illumination 同轴 LED 点光源 Advanced Illumination 同轴 LED 点光源
  • 兼容于 8mm 或 ¼" (0.312") 光纤照明接口
  • 提供多个版本
Advanced Illumination MicroBrite  点光源 Advanced Illumination MicroBrite 点光源
  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • IP65 等级 - 提供防尘防水的保护效果
  • 使用寿命达 50,000 小时
ADVANCED ILLUMINATION 光纤替换LED射灯 ADVANCED ILLUMINATION 光纤替换LED射灯
  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • 5万小时使用寿命
  • 低耗电量
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号