您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT 光学元件

定制
及批量生产

了解详情

SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片
  • 高度灵活
  • 超薄扁平式设计
  • 从250nm 至 3µm以上拥有绝佳的透射率
化学强化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片 化学强化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片
超薄N-BK7窗口片 超薄N-BK7窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用超薄设计,只有0.20mm 厚
  • 采用精密N-BK7材质
  • 重量非常轻
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows BOROFLOAT®硼硅酸盐窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 热膨胀系数低
  • 可见近红外透射
  • 对热冲击具有很高的抵抗力
B270 窗口片 B270 窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 尺寸多样化
  • 可选无镀膜、 MgF2 镀膜或 VIS-NIR 增透镀膜
  • OEM批量采购便可选择定制的尺寸
疏水窗口片 疏水窗口片
  • 防油和防水镀膜
  • 适用于工业,室外和恶劣环境
  • 增透膜在可见光谱范围能提供<0.5%的反射率
N-BK7 楔形窗口片 N-BK7 楔形窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
&lambda;/4 N-BK7激光窗口片 λ/4 N-BK7激光窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
SCHOTT Xensation® 化学强化窗口片 SCHOTT Xensation® 化学强化窗口片
SCHOTT 有色玻璃带通滤光片 SCHOTT 有色玻璃带通滤光片
  • 20 种标准 SCHOTT 玻璃类型
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
  • 紫外线、可见光和红外线带通区域
SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片 SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片
  • Schott KG 有色玻璃吸热短波通滤光片
  • 吸收红外辐射
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片 SCHOTT 有色玻璃长波通滤光片
  • 27 种标准 SCHOTT 彩色玻璃类型
  • 紫外线、可见光或近红外范围内的截止波长
  • 标准尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
SCHOTT 恶劣环境有色玻璃 NIR 截止滤光片 SCHOTT 恶劣环境有色玻璃 NIR 截止滤光片
  • 在 NIR 范围内具有高吸收率
  • 专为用于高湿度的恶劣环境而设计
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1mm
SCHOTT D263® T eco Windows SCHOTT D263® T 环保窗口片
  • 0.4mm SCHOTT D263® T 环保纤薄窗口片
  • 对塑料光学元件而言是出众的玻璃替代方案
  • 非常适用于重量和空间敏感的应用
SCHOTT 哑光彩色玻璃滤光片板 SCHOTT 哑光彩色玻璃滤光片板 新产品
肖特(SCHOTT) 校准中性密度滤光片 肖特(SCHOTT) 校准中性密度滤光片
  • 针对特定波长进行校准
  • 光密度从 0.3 到 3.0 不等
  • NG3、NG4、NG5、NG9 或 NG11 玻璃类型
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 滤光片
  • 严格控制的厚度规格
  • 标准厚度为 1、2 和 3mm
  • 在可见光范围内进行均匀的光衰减
  • 可选 NG1、NG3、NG4、NG5 和 NG11 玻璃类型
  • 另有 SCHOTT NG 玻璃精密滤光片 可供选择
SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片 SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片
  • 玻璃类型为 NG4、NG9 或 NG11
  • 指定的光密度介于 0.15 到 5.0 之间
  • 在可见光范围内提供均匀的光衰减
  • 还提供SCHOTT NG 灰色玻璃
SCHOTT EasyLED 系列照明器 SCHOTT EasyLED 系列照明器 新产品
  • 用于照明的环形灯、背光灯及聚光灯
  • 已集成控制器,可调整强度
  • 专为轻松集成到显微镜系统中而设计
SCHOTT VisiLED UV 环形灯 SCHOTT VisiLED UV 环形灯
  • 在明视野和 UV 照明之间切换
  • UV 照度高达 160 W/m2
  • 主动控制 LED 温度
  • 五段模式(全段、半段、四分之一圈、双段、四段)
Schott
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号