- 达到 MIL-C-675C 的严重磨损要求
- 400-1100nm 或 2000-5000nm 的低反射镀膜
- 适用于需要薄型光学元件的恶劣环境
- 另有 未镀膜蓝宝石窗口片 可供选择
蓝宝石光学件可用于各种要求高耐用性或光谱范围大的应用,包括半导体、FTIR光谱或FLIR成像。蓝宝石是第二高硬度晶体,它所具备的各种属性使其能够适用于严苛环境,这包括超高表面硬度、高导热性,以及对化学酸碱的高抵抗性。相比多种标准光学材质,蓝宝石光学件提供更薄的设计,透射范围介于0.15–5.5μm,以在紫外光到中红外线等方面实现最佳性能。
爱特蒙特光学提供各种适用于一系列应用的蓝宝石光学件,包括球透镜、非球面透镜或窗口片。蓝宝石球透镜具有高折射率,适合用来最大限度缩短光纤输出和透镜之间的距离。爱特蒙特光学的蓝宝石半球透镜大大简化了安装和系统整合。另外,爱特蒙特光学也提供红宝石掺杂蓝宝石的球透镜,此产品具有易于处理功能。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号