您选择的产品已被添加至购物车

LED环形光

定制
及批量生产

了解详情

Filter
CCS High-Angle LED Ring Lights	CCS 高角度 LED 环形灯
  • 高角度的直接照明可实现均匀的强度
  • 专为长期使用的恒定输出功率而设计
  • 非常适用于亮场照明
CCS Low-Angle LED Ring Lights	CCS 低角度 LED 环形灯
  • 30° 低LED安装角
  • 专为长期使用的恒定输出功率而设计
  • 非常适用于暗场照明
CCS 高强度环形光源 CCS 高强度环形光源
  • 均匀的高强度漫射光源
  • 可切换的红色、绿色、蓝色、白色通道输出
  • 用于文本识别(OCR)和彩色检查的照明
用于远心镜头的 LED 环形光源 用于远心镜头的 LED 环形光源
高级照明 MicroBrite 亮场环形灯 高级照明 MicroBrite 亮场环形灯
  • 可达 41,000 勒克斯的高强度输出
  • 工作距离为 2”-10”(取决于尺寸)
  • 用于各种波长
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights 高级照明 MicroBrite 散射暗场环形灯
  • 是从视觉上改善表面缺陷的理想选择
  • 可达 47,000 勒克斯的强光输出
  • 暗场与亮场之间的多个工作距离
  • 所需电源和可选配的手动强度调节器需另外购买
Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights	Effilux 低轮廓分段式方形 LED 环形灯
  • 带有自动闪光灯功能的集成驱动器
  • 薄的15毫米轮廓
  • 有红色和白色可供选择
可调LED环形灯 可调LED环形灯
  • 易于调整透镜阵列,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 可集成偏振片附件,消除眩光
ADVANCED ILLUMINATION亮场/暗场LED环形灯 ADVANCED ILLUMINATION亮场/暗场LED环形灯
  • 混合漫射亮场和暗场照明
  • 能够独立使用或同时使用
  • 固定密度和过滤选项
ADVANCED ILLUMINATION暗场LED照明器 ADVANCED ILLUMINATION暗场LED照明器
  • 是从视觉上改善表面缺陷的理想选择
  • 可用于正面或背面照明
  • 5"版本具有可变强度
ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 环形灯 ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 环形灯
  • 52mm内径
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色
ADVANCED ILLUMINATION扩展工作距离LED环形灯 ADVANCED ILLUMINATION扩展工作距离LED环形灯
  • 3 - 9" 工作距离
  • 提供2"的覆盖范围
  • 可变强度和选通选择
ADVANCED ILLUMINATION高强度环形灯 ADVANCED ILLUMINATION高强度环形灯
  • 体积轻巧,便于系统整合
  • 高亮度LED
  • 多种尺寸、波长和工作距离供您选择
ADVANCED ILLUMINATION标准工作距离LED环形灯 ADVANCED ILLUMINATION标准工作距离LED环形灯
  • 4"工作距离
  • 提供1.7"的覆盖范围
  • 可变强度和选通选择
CCS LED 环形灯 CCS LED 环形灯
  • 可选直接照明和漫射照明两种型号
  • 可用作高角度和低角度照明
  • 漫射照明型号既可用于高角度照明,也可用于低角度照明
紧凑型LED环形灯 紧凑型LED环形灯
  • 使用DC电流控制器获得可变强度
  • 出色的均一性
  • 10万小时产品使用寿命
  • 散热器和电源单独出售
LED环形灯照明器 LED环形灯照明器
  • 大内径设计,方便安装
  • 6400K 色温
  • 具有分区照明控制功能
Ring Light Filter Thread Adapters 环形灯滤光片螺纹适配器 Clearance
  • LED环形灯兼容
  • 提供通用滤光片螺纹尺寸
  • 允许进行简单方便的LED环形灯集成
Effilux SWIR LED Illuminators Effilux 短波红外 LED 照明器 新产品
  • 条形灯、环形灯、背光灯可供选择
  • 可提供全范围短波红外波长
  • 可提供高强度且均匀的光线照明
  • 可调节的照明角度

LED环形灯能为光学及成像应用中的成像镜头周围提供均匀、径向照明。我们一般将LED环形灯安装在成像镜头的周围,将光线照向待观察的物体。LED环形灯提供均匀,直接定位的光线,非常适用于减少阴影,或对非反射性物体提供均匀的照明。我们也提供紧凑型的LED环形灯,以备较小的成像镜头使用,或用于检测体积较小的物体。

爱特蒙特光学为您提供广泛的LED环形灯选项,并备有亮场照明以及暗场照明两种选择。亮场照明将直射及稍微有角度的光线照射在待观察的物体上,是大多数非反射性物体标准照明应用的理想选择。暗场照明则将偏斜光线照射在物体上。暗场照明能显示出表面不精确性、刮痕以及其他的缺陷,因此是检测及质量保证应用的理想之选。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号