您选择的产品已被添加至购物车

环形光源

定制
及批量生产

了解详情

SCHOTT EasyLED 系列照明器 SCHOTT EasyLED 系列照明器 新产品
  • 用于照明的环形灯、背光灯及聚光灯
  • 已集成控制器,可调整强度
  • 专为轻松集成到显微镜系统中而设计
SCHOTT VisiLED UV 环形灯 SCHOTT VisiLED UV 环形灯
  • 在明视野和 UV 照明之间切换
  • UV 照度高达 160 W/m2
  • 主动控制 LED 温度
  • 五段模式(全段、半段、四分之一圈、双段、四段)
ADVANCED ILLUMINATION亮场/暗场LED环形灯 ADVANCED ILLUMINATION亮场/暗场LED环形灯
  • 混合漫射亮场和暗场照明
  • 能够独立使用或同时使用
  • 固定密度和过滤选项
ADVANCED ILLUMINATION暗场LED照明器 ADVANCED ILLUMINATION暗场LED照明器
  • 是从视觉上改善表面缺陷的理想选择
  • 可用于正面或背面照明
  • 5"版本具有可变强度
高级照明 MicroBrite 亮场环形灯 高级照明 MicroBrite 亮场环形灯
  • 可达 41,000 勒克斯的高强度输出
  • 工作距离为 2”-10”(取决于尺寸)
  • 用于各种波长
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights 高级照明 MicroBrite 散射暗场环形灯
  • 是从视觉上改善表面缺陷的理想选择
  • 可达 47,000 勒克斯的强光输出
  • 暗场与亮场之间的多个工作距离
  • 所需电源和可选配的手动强度调节器需另外购买
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号