您选择的产品已被添加至购物车

Richardson Gratings™

定制
及批量生产

了解详情

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings 高性能反射光栅 新产品
  • λ/4反射波前
  • 出色的尺寸公差
  • 槽间距公差<0.05%
Richardson Gratings™ Echelle 反射式衍射光栅 Richardson Gratings™ Echelle 反射式衍射光栅
  • 高的解析能力和色散
  • L槽密度低,适用于高阶应用
  • 槽间距公差小于 0.05%
  • 提供定制尺寸
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ 高精度反射式全息衍射光栅
  • 高衍射效率
  • 与刻线式光栅相比,减少了杂散光并具有更精确的周期性
  • 提供从 UV 到 NIR 区域的波长选项
  • 提供定制尺寸
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Richardson Gratings™ 高精度平面反射式金衍射光栅
  • 经过优化,可用于 350-800nm (500nm) 或 700-1600nm (1000nm)
  • 提供标准尺寸 12.7 x 12.7、25 x 25 和 30 x 30mm
  • 槽间距公差小于 0.05%
  • 提供定制尺寸
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号