您选择的产品已被添加至购物车

分划板

定制
及批量生产

了解详情

乳白色玻璃分划板 乳白色玻璃分划板
  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles
同心圆分划板透射分划板 同心圆分划板透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • Concentric Circle Pattern
  • B270 Substrate
十字测微尺透射分划板 十字测微尺透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • 5 or 10mm Scale
  • 1.5mm Thickness
水平测微尺透射分划板 水平测微尺透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • 1, 5, or 10mm Scale Versions
  • 0.1 or 0.5 Inch Scale Versions
十字分叉线透射分划板 十字分叉线透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • Crossline Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Versions
指示栅格透射分划板 指示栅格透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • Indexed Grid Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Reticles
网状栅格透射分划板 网状栅格透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • Net Grid Squares over Entire Field
  • 19 or 21mm Diameter Versions
量角器透射分划板 量角器透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • 1 Degree Increments with Every 10 Degrees Labeled
  • Total Pattern Over a 10mm Diameter
Edmund 接触式分划板 - 格网比例尺 Edmund 接触式分划板 - 格网比例尺
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English or Metric Index Square Scales
十字线刻度接触型分划板 十字线刻度接触型分划板
  • 比薄膜分划板更稳定
  • 低反射镀铬图案
  • 普通或虚线十字线
Edmund 21mm, 26mm, 27mm, 和 35mm 接触式分划板- 环形标度圆标尺 Edmund 21mm, 26mm, 27mm, 和 35mm 接触式分划板- 环形标度圆标尺
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Protractor, Crosshair, or Concentric Square Patterns
Edmund 21mm, 26mm, 27mm, 和 35mm 接触式分划板- 厚度规/孔规 Edmund 21mm, 26mm, 27mm, 和 35mm 接触式分划板- 厚度规/孔规
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Compatible with 6 or 9X Comparators
多刻度接触分划板 多刻度接触分划板
  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English or Metric Styles
线性标度接触式分划板 线性标度接触式分划板
  • Greater Stabiliy than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English and Metric Styles
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号