- 增强型金属镀膜可在深紫外(DUV)和可见光谱范围内实现高反射率
- 设计波长 190nm
- 表面粗糙度 <50Å RMS
- 采用高品质熔融石英基底
- 具有低散射的 <10Å 级表面粗糙度
- 90° 的偏离角度易于集成
- 裸金或保护性金膜用于 NIR 和 IR 应用
- 50Å 和 100Å 表面粗糙度可供选择
- 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角
- 另外也备有铝膜和银膜反射镜
- 镀铝膜适用于 UV、可见光和近红外应用
- 包括 50Å and 100Å在内的各种表面粗糙度;
- 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角选项
- 另有镀金膜和银膜的离轴抛物面反射镜可选
- 保护性银膜用于可见光和 IR 应用
- 100Å 表面粗糙度
- 90° 偏移角
- 另外也备有铝膜和金膜离轴抛物面反射镜
- 用于 532nm 和 1064nm 的电介质激光线镀膜
- 是准直或聚焦 Nd:YAG 激光的理想选择
- 在 Nd:YAG 设计波长下反射率 >99.5%
- 另有金属镀膜的离轴抛物面反射镜可选
- 用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器的超快增强型银膜
- 在 600-1050nm 处的低群延迟色散为 0±20fs2
- <50Å RMS 表面粗糙度,以最大程度地减少散射
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号