您选择的产品已被添加至购物车

棱镜与分光镜安装座

定制
及批量生产

了解详情

Filter
不锈钢Kinematic光学反射镜架 不锈钢Kinematic光学反射镜架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 不锈钢结构
  • 带锁定的100 TPI 微调螺钉
  • 指槽设计,使光学件的安装更加方便
  • 翻转/倾斜范围:±5°
E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts	E系列尺寸可调运动式光学安装座
  • 是做实验和OEM系统不可或缺的一类安装座
  • 与 3–38.1mm 的矩形光学元件兼容
  • 与4-40mm直径的光学元件兼容
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) 调节螺钉
E系列运动型圆形光学调整架 E系列运动型圆形光学调整架
最畅销产品
  • 是实验和OEM系统必不可少的调整架
  • 价格实惠
  • 直径0.5”- 4.0” (12.7mm-101.6mm)版本可选
  • M6 x 0.25(101.6 TPI)调节螺钉
E 系列无边缘运动光学反射镜安装座 E 系列无边缘运动光学反射镜安装座
  • 用于安装分光镜和透射式光学元件的 120° 无边缘
  • 价格实惠
  • 对实验和 OEM 系统不可或缺的安装座
快速启动光学支架 快速启动光学支架
  • 常见的5英寸(127毫米)光轴高度便于系统集成
  • 同时购买光学支架和接杆底座可享5%折扣
  • 是搭建新的台式光学系统的理想选择
可调圆形光学镜片调整架 可调圆形光学镜片调整架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用100 TPI 精密细牙螺纹
  • 操作简单方便,精度高
  • 倾斜/翻转角度:±5°
动态方形光学安装镜架 动态方形光学安装镜架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 100 TPI 微调螺钉
  • 备有手指切口以提供绝佳便利与精度
  • 翻转/倾斜范围: ±5°
C、S 和 T 接口立方体和平板安装座 C、S 和 T 接口立方体和平板安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于立方体和平板分光镜、滤光片和反光镜的 C、S 和 T 接口解决方案
  • 提供 90° 安装基座
  • 适合英制或公制系统的 ¼ -20 和 M6 螺孔安装螺纹
滤光片调整架 滤光片调整架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可夹持正方形/矩形滤光片,尺寸最大为 50.8mm x 50.8mm
  • 倾斜/翻转角度调整范围为: ±5°
  • 可用电动旋纽
  • 可选2螺钉版和3螺钉版
光学夹持配件 光学夹持配件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 调整螺丝采用细牙螺纹: 100 TPI
  • 调整角度: ±5 度
  • Fingercuts Allow Improved Component Edge Access
  • 兼容公制/英制对应尺寸
  • 使用六角扳手松开螺钉可去掉
  • 0.5"(12.5mm) 与1”(25mm)接口可互换实验台
  • 通用的沉孔设计可用 #8 或 M4 的SHCS螺钉
  • 可配光学夹具和光学台
  • 可用到水平适配器
Risley 棱镜安装座 Risley 棱镜安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 紧凑,坚固的安装座适用于光束转向应用
  • 可手动控制光束转向,偏角高达单个棱镜偏角的两倍
  • 经优化后,棱镜具有0至26度的楔角
  • 安装座可用于安装单个楔形棱镜或楔形棱镜对
紧凑型直接接口 紧凑型直接接口
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 可直接进行试验板安装
  • 中心线高度为25.4mm
  • 紧凑型
公制棱镜安装座 公制棱镜安装座
  • 运动调整精度高
  • 可固定最大尺寸为30mm的棱镜
  • 铝合金结构,黑色阳极氧化
英制棱镜夹持器 英制棱镜夹持器
可调式光栅安装座 可调式光栅安装座
  • 可安装高达 60mm 的衍射光栅
  • 可通过侧面的锁紧螺钉轻松调节
  • 设计用于集成到 25.4mm 直径的光学支架上
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号