您选择的产品已被添加至购物车

Polymer Film Polarizers

定制
及批量生产

了解详情

Filter
超高对比度偏振膜 (XP42HE) 超高对比度偏振膜 (XP42HE)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 卓越的 30,000:1 消光比
  • 在 400 - 700nm 之间拥有卓越的透过率
  • 提供各种尺寸
  • 可定制尺寸
紫外线性偏振膜 紫外线性偏振膜
  • 325 - 400nm 之间的高紫外光透射
  • 325 - 400nm 范围内对比度为1000:1、400 - 750nm范围内对比度为 6000:1
  • 采用薄且通用的聚合物基底
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	高温线性偏振膜 (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 较普通偏振膜更高的耐高温性
  • 消光比为 5000:1
  • 对 400-700 nm 范围内的非偏振光具有高透射率
  • 提供定制尺寸
高对比度线性偏振膜 (XP42) 高对比度线性偏振膜 (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 非偏振光在400 - 700nm 波段之间的高透过率
  • 在 DWL 具有 9000:1 的出色消光比
  • 可定制尺寸
  • 高温线性偏振膜 (XP40HT) 可选
近红外 (NIR) 线性偏振膜 近红外 (NIR) 线性偏振膜 Clearance
  • 特别适合 NIR 偏振应用
  • 800 - 2200nm 下的消光比 >400:1
  • 在各种波长范围内均拥有高效率
  • 采用耐用的聚合物基片
商业级可见光线性偏振膜(XP38) 商业级可见光线性偏振膜(XP38)
  • 对400-700纳米的非偏振光有38%的透过率
  • 消光比高达7500:1
  • 极具性价比
高透射率线性偏振膜 (XP44-40) 高透射率线性偏振膜 (XP44-40)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
金属线栅偏振片 金属线栅偏振片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高对比度,反射设计
  • 卓越的可见与近红外性能
  • 在高温与高湿度环境下实现出色的耐久性
可视线性偏光膜 可视线性偏光膜 Clearance
  • 25% (灰色) 或 22% (棕色)传输
  • 超过 99% 的偏光效率
  • 可剥离保护层,确保轻松搬运
高对比度近红外(NIR)偏光膜 高对比度近红外(NIR)偏光膜
  • 在 700Nm-1600nm 之间的消光比>1,000:1
  • 是近红外成像应用的理想选择
  • 是传统玻璃偏振片的经济型替代品
  • 另有 超宽带近红外偏振膜 可供选择
Super High Contrast Linear Polarizing Film 超高对比度偏光膜
Featured Resources
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号